3/4 L RLL - Abgekündigtes Produkt
Produkt 3/4 L RLL wurde abgekündigt.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Welle, 60 Case, 0.7490 / 0.7495 in Durchmesser, Klasse L, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Herstellungslänge, lang, 202 in Lang , Veraltet
- Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
- Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.